Nos marques

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1 500 VA, montage en rack 2U, 230 V, 4 prises IEC C13, carte réseau, AVR, LCD

SMT1500RMI2UNC

Mode d'installation:

Puissance nominale en VA:

notification_ok
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne
arrow2_down

Logiciels compatibles

+ Formations et Services associés

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 100-1000 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Autre tension d'entrée220 V
240 V
Tension de sortie principale230 V
Autre tension de sortie220 V
240 V
Puissance nominale en W1000 W
Puissance nominale en VA1500 VA
Input Connection TypeIEC 320 C14
output connection type4 CEI 320 C13
2 CEI Jumpers
Nombre d’unité de rack2U
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement fournisCD avec logiciel
CD de documentation
Guide d'installation
Rails de support de montage en rack
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Sonde thermique
Câble USB
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur8,9 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur45,7 cm
Poids du produit28,58 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséPlus bas
Mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables1
Compatible USBYes
Entrée
Limites de la tension d'entrée151...302 V réglable
160...286 V
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Sortie
Distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)1500 VA
Puissance configurable max. (Watts)1000 W
Temps de transfert2 ms en moyenne
Type UPSLine interactive
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Conformité
Certifications du produitCE
EAC
RCM
VDE
NormesEN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
Environnement
Niveau acoustique46 dBA
Dissipation thermique90 Btu/h
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative0…95 %
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Informations complémentairesTension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Runtime étendu0
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Durée de vie de la batterie3…5 année(s)
Remplacement de batterieAPCRBC159action_new_window
Puissance de la batterie en VAH432 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)144 W nominal
Communication et gestion
Fonction alarmeAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Fonction alarmeÉcran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgenceEn option
Appareils pré-installéesNetwork management card 2 with environmental monitoring
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité459 J
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 125,1 cm
Largeur de l'emballage 160,3 cm
Longueur de l'emballage 159,4 cm
Poids de l'emballage 131,84 kg
Garantie contractuelle
Garantie3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans plomb

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.