






Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1500VA - Tour - SmartConnect
SMC1500IC
Mode d'installation:
Puissance configurable max. (Watts):
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Logiciels compatibles
Spécifications
Présentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 90-900 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 900 W |
Puissance nominale en VA | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | Câble USB |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Sous-catégorie de produits Web | Cloud-enabled monitoring |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 21,9 cm |
Largeur | 17,1 cm |
Profondeur | 43,9 cm |
Poids du produit | 20,1 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
Limites de la tension d'entrée | 170...300 V réglable 180...287 V |
---|---|
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique |
Distorsion harmonique | Moins de 5 % |
---|---|
Puissance configurable max. (VA) | 1500 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 900 W |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Certifications du produit | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Niveau acoustique | 45 dBA |
---|---|
Dissipation thermique | 135 Btu/h |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative | 0…95 % |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Runtime étendu | 0 |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Remplacement de batterie | RBC6 |
Puissance de la batterie en VAH | 288 VAh runtime |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 96 W nominal |
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
---|---|
Emplacement disponible | 0 |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays |
Taux d'énergie de surintensité | 459 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449 |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 33 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 59 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 33 cm |
Poids de l'emballage 1 | 22,64 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.