Nos marques

SmartUPS C - batterie Li Ion - 1U Rack faible profondeur - 500VA - carte réseau

SCL500RMI1UNC

battery type:

input voltage:

Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 40-400 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Tension de sortie principale230 V
Puissance nominale en W400 W
Puissance nominale en VA500 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
Nombre de prises de courant4 CEI 60320 C13
Nombre d’unité de rack1U
Type de batterieLi-Ion (Lithium-Ion)
Equipement fournisGuide d'installation
Rails de support de montage en rack
Câble USB
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Sous-catégorie de produits WebLithium Ion
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir avec face avant argentée
Hauteur4,4 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur23,2 cm
Poids du produit4,1 kg
Support de montageAu sol
Mural
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables1
Compatible USBYes
Entrée
Limites de la tension d'entrée208...253 V
Fréquence du réseau47...63 Hz
Sortie
Distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)500 VA
Puissance configurable max. (Watts)400 W
Temps de transfert6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type de forme de l'ondeSinusoïde
fréquence de sortie50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Conformité
Certifications du produitC-Tick
CE
EAC
Politique de protection des équipementsÀ vie : 150 000 $
MarquageMarquage GS
Environnement
Niveau acoustique45 dBA
Altitude de fonctionnement0...6561 ft
Température ambiante de fonctionnement0…40 °C
Température ambiante de stockage-10…40 °C
Altitude de stockage0,00…14999,82 m
Humidité relative10…90 % sans condensation
Humidité relative de stockage10…90 % sans condensation
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Runtime étendu0
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Conception durée de vie de la batterie5…10 année(s)
Durée de vie de la batterie8…10 année(s)
Puissance de la batterie en VAH30 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)10 W rated
Communication et gestion
Alarme audibleAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Paneau de configurationVoyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Emplacement disponible0
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité510 J
FiltrageAntiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)6,49 kg
Hauteur de l'emballage 116,8 cm
Largeur de l'emballage 159 cm
Longueur de l'emballage 133,7 cm
Garantie contractuelle
Garantie5 ans réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.