


SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - France
PM1W-FR
Performance environnementale du produit En savoir plus
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 230 V |
---|---|
Equipement fournis | Manuel utilisateur |
Couleur | Blanc |
---|---|
Hauteur | 10 cm |
Largeur | 6,3 cm |
Profondeur | 4,2 cm |
Poids du produit | 0,13 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Fréquence du réseau | 50 Hz +/- 5 Hz |
---|---|
Prise standard | Français/Belge |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 16 A |
Nombre de prises d'alimentation | 1 |
---|---|
Standard de prise | Français/Belge |
Certifications du produit | CE |
---|---|
Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -5…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0,00…4572,00 m |
Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns) | 1 ns common mode |
---|---|
Rejet de mode commun | 30 dB |
Courant crête | 24 kA common mode 12 kA normal mode |
Taux d'énergie de surintensité | 918 J |
Poids de l'emballage (Kg) | 0,2 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 10,6 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 8,8 cm |
SCC14 | 10731304313578 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
Poids de l'emballage 2 | 2,66 kg |
Hauteur de l'emballage 2 | 304,80 mm |
Largeur de l'emballage 2 | 285,75 mm |
Longueur de l'emballage 2 | 133,35 mm |
Nb produits dans l'emballage 3 | 1008 |
Garantie | À vie (pays de l'Union Européenne uniquement) |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Profil environnemental
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.