

NetBotz - Moniteur de salle 755 avec surveillance intégré
NBWL0755
Spécifications
Présentation | The NetBotz Room Monitor 755 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes where IT rack space is unavailable. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Tarif Support Caméra | Jusqu'à 30 fps |
---|---|
Capteurs universels supportés | 0-5 V Contact porte Contact sec Fuites ponctuelles de fluide Humidité Fumée Température Vibration |
Nombre de ports de capteur universel | 4 |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 14,0 cm |
Largeur | 24,4 cm |
Profondeur | 9,1 cm |
Poids du produit | 1,56 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…45 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
Température ambiante de stockage | -15…65 °C |
Altitude de stockage | 0…15000 m |
Type de réseau de communication | 10/100/1000BASE-T |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 12,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 31,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 53,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 3,72 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.