




NetBotz - Moniteur de rack 750 surveillance
NBRK0750
Spécifications
Présentation | The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes, from single-rack edge networks to large data centers. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Nombre d’unité de rack | 1U |
---|---|
Protocole de communication | A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP |
Equipement inclus | Supports de montage en rack Sonde de température/humidité Câble USB |
Accessoires associés | Module capteur rack 150 Module à capteurs de la salle 155 |
Tarif Support Caméra | Jusqu'à 30 fps |
---|---|
Résolution de l'afficheur | Jusqu'à 1280x1024 |
Capteurs universels supportés | 0-5 V Contact porte Contact sec Humidité Fumée Fuites ponctuelles de fluide Température Vibration |
Nombre de ports de capteur universel | 6 |
Nombre de modules à capteurs pris en charge | 12 |
Nombre de capteurs universels pris en charge | 78 |
Nombre de caméras prises en charge | 4 |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 4,3 cm |
Largeur | 43,2 cm |
Profondeur | 17,8 cm |
Poids du produit | 2,45 kg |
Emplacement de montage | Façade Arrière |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Rack montée |
Position de montage | Horizontal |
Normes | CSA C22.2 N° 60950-1-03 FCC partie 15 classe A ICES-003 UL 60950-1 |
---|---|
Certifications du produit | 2014/30/UE AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A CE directive CEM 2004/108/CE VCCI classe A |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | -15…65 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Type de réseau de communication | RJ45 10/100/1000 Base-T |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 12,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 31,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 53,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 4,17 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.