Nos marques

NetBotz - Caméra 165

NBPD0165

arrow2_down

Logiciels compatibles

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Physique
CouleurNoir
Profondeur3,8 cm
Hauteur9,651 cm
Emplacement de montageHaut
Poids du produit0,12 kg
Largeur5,6 cm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement0…45 °C
Humidité relative10…90 % sans condensation
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)0,5 kg
Hauteur de l'emballage 116,5 cm
Largeur de l'emballage 115,9 cm
Longueur de l'emballage 19,6 cm
SCC1410731304347511
Garantie contractuelle
Garantie18 mois
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.