




Boîtier de disjoncteurs des batteries MGE 5500 100-120 KVA jusqu'à 10 min
G55TD100120B1
La production de ce produit a été arrêtée le:22 novembre 2021
Fin de service imminente:30 septembre 2031
Spécifications
Présentation | Boîtier de disjoncteurs des batteries à montage mural incluant un disjoncteur CC. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Type de batterie | Système de batterie externe |
---|---|
Equipement inclus | Guide d'installation Manuel utilisateur |
Hauteur | 60 cm |
---|---|
Largeur | 40 cm |
Profondeur | 22,4 cm |
Poids du produit | 15 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Certifications du produit | CE TÜV VDE |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1-1 EN/IEC 62040-3 FCC partie 15 classe A CEI 60950 CEI 61000-3-3 CEI 62040-1-2 CEI 62040-2 ISO 14001 ISO 9001 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | -20…45 °C |
Altitude de stockage | 0,00…3048,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Montage de l'appareil | Armoire de batterie fermée |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 0 VAh |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 80 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 43 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 60 cm |
Poids de l'emballage 1 | 35 kg |
Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine, 1 an (pièces uniquement) |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.