


MGE Galaxy 300i 40 kVA 400 V 3:3 avec transformateur, mise en service 5x8
G3HTI40KHLS
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2019
Fin de service le:30 juin 2019
Remplacement(s) recommandé(s)
Spécifications
Présentation | Protection de l'alimentation triphasée efficace évitant les pertes de données et les interruptions de service pour les applications stratégiques. Version robuste comportant un filtre à poussière, des panneaux revêtus conformes, un transformateur intégré et un kit de protection IP 21 pour les environnements difficiles. Onduleur fourni sans batteries internes. Armoire de batteries externes nécessaire. Cliquez ici pour plus d'informations sur l'autonomie. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Main Input Voltage | 400 V 3 phases |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 phases |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
Puissance nominale en W | 32000 W |
Puissance nominale en VA | 40000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) 1 |
Type de batterie | Système de batterie externe |
Equipement fournis | CD avec logiciel Guide d'installation Carte d'administration réseau Service de mise en service Manuel utilisateur |
Sous-famille de produits Web | Galaxy 300i |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Hauteur | 130 cm |
---|---|
Largeur | 50 cm |
Profondeur | 95 cm |
Poids du produit | 200 kg |
Montage préconisé | No preference |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 45...65 Hz |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) |
Limites de la tension d'entrée | 323...437 V réglable 380 V 340...460 V réglable 400 V 357...477 V réglable 415 V 340...477 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 60 A |
Courant commuté | 125 A |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 5 % pour une pleine charge |
Type de protection en entrée | Fusible gL |
Courant d'enclenchement | Crête de 200 A |
Facteur de puissance de charge | 0,5 engendrant un déphasage de 0,5 |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 32000 W |
---|---|
Distorsion harmonique | Moins de 5 % |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 5 % synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro |
Facteur de crête | 2.5 : 1 |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Tolérance de la tension de sortie | +/- 2 % statique et 100 % de charge |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 % |
Protection du courant de sortie requise | 125 A |
Courant maximum des sorties | 87 A |
Puissance configurable max. (VA) | 40000 VA |
Certifications du produit | CE TÜV |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1-1 EN/CEI 62040-2 EN/IEC 62040-3 CEI 61000-4-5 CEI 62040-2 VFI-SS-111 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…35 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -10…60 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Altitude de stockage | 0,00…9144,00 m |
Niveau acoustique | 53.6 dBA |
Dissipation thermique | 2479 Btu/h |
Degré de protection IP | IP21 |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Informations complémentaires | Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V |
Tension de la batterie | +/-192 V (batterie partagée référencée à neutre) |
Tension de fin de décharge de batterie | +/-154 V |
Fonctionnement en surcharge | 60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 % |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Runtime étendu | 0 |
Appareils pré-installées | Network management card |
---|---|
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 144 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 80 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 96,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 225,526 kg |
Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Sera conforme - Date à confirmer
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence G3HTI40KHLS est remplacée par la gamme de produits suivante :