Nos marques

MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:1 with 30min Battery

G3HT15K3IB2

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin de fabrication ?

    La vente continue après l’arrêt de fabrication sur consultation du Centre de Contact Clients : elle continue jusqu’à rupture des stocks ou jusqu’à la fin des prestations après-vente (pièces détachées, réparation etc.).

  • Besoin d'aide

    Contactez le centre de service à la clientèle

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin du service standard?

    La fin du service standard est la date ultime à laquelle APC sera à même de vous fournir des services d'entretien (réparation, pièces détachées, etc.).

  • Besoin d'aide

    Contactez le centre de service à la clientèle - disponible 24 heures sur 24.

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le Centre de Contact Clients

+ Formations et Services associés

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationProtection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d’indisponibilité pour les applications stratégiques. L'autonomie estimée est basée sur une charge de 70 %. Veuillez cliquer ici pour plus d'informations sur l'autonomie.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principales
Main Input Voltage3 phases
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
Puissance nominale en W12000 W
Puissance nominale en VA15000 VA
Type de connecteurs de sortieCablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement fournisManuel utilisateur
Généralités
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
Hauteur130 cm
Largeur40 cm
Profondeur86 cm
Poids du produit391 kg
Montage préconiséNo preference
Compatible USBNo
Entrée
Fréquence du réseau45...65 Hz
Nombre de connecteurs d'entrée1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)
Limites de la tension d'entrée323...437 V réglable 380 V
340...460 V réglable 400 V
357...477 V réglable 415 V
340...460 V 400 V
Courant maximum actuel en entrée par phase24 A
Courant commuté63 A
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 9 % pour une pleine charge
Type de protection en entréeFusible gL
Courant d'enclenchementCrête de 200 A
Facteur de puissance de charge0,5 engendrant un déphasage de 0,5
Input Power Factor at Full Load0,97
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)12000 W
Distorsion harmoniqueMoins de 2 %
fréquence de sortie50/60 Hz +/- 5 % synchronisation vers réseau
50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
Facteur de crête2.5 : 1
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Tolérance de la tension de sortie+/- 2 % statique et 100 % de charge
Taux de distortion harmonique de sortie< 3% linear load and < 5% non-linear load
Fonctionnement en surcharge60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 %
Protection du courant de sortie requise125 A
Type de bypassCommutateur de bypass de maintenance intégré
Puissance configurable max. (VA)15000 VA
Conformité
Certifications du produitCE
TÜV
NormesEN/CEI 62040-1-1
EN/CEI 62040-2
EN/IEC 62040-3
EN 61000-4-2
EN 61000-4-4
CEI 62040-2
Environnement
Température ambiante de fonctionnement0…35 °C
Humidité relative0…95 %
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-10…60 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
Altitude de stockage0,00…9144,00 m
Niveau acoustique54.4 dBA
Dissipation thermique1045 Btu/h
Degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Informations complémentairesTension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Puissance de la batterie en VAH0 VAh runtime
Runtime étendu0
Communication et gestion
Emplacement disponible0
Appareils pré-installéesNetwork management card
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)416 kg
Hauteur de l'emballage 1144 cm
Largeur de l'emballage 180 cm
Longueur de l'emballage 196,5 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.