



MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:1 autonomie 10min, Mise en service 5x8
G3HT10K3IB1S
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2018
Fin de service le:30 juin 2019
Remplacement(s) recommandé(s)
Spécifications
Présentation | Dispositif de protection de puissance triphasé efficace contre les pannes et la perte de données pour les applications stratégiques. Version renforcée comportant un filtre à poussière et des cartes enduites en conformité pour les environnements difficiles. Onduleur fourni sans batterie pour installation de batterie tierce interne. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Main Input Voltage | 400 V 3 phases |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 8000 W |
Puissance nominale en VA | 10000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | CD avec logiciel Guide d'installation Carte d'administration réseau Service de mise en service Manuel utilisateur |
Sous-famille de produits Web | Galaxy 300 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Hauteur | 130 cm |
---|---|
Largeur | 40 cm |
Profondeur | 95 cm |
Poids du produit | 233 kg |
Montage préconisé | No preference |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 45...65 Hz |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) |
Limites de la tension d'entrée | 323...437 V réglable 380 V 340...460 V réglable 400 V 357...477 V réglable 415 V 340...477 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 19 A |
Courant commuté | 63 A |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 5 % pour une pleine charge |
Type de protection en entrée | Fusible gL |
Courant d'enclenchement | Crête de 200 A |
Facteur de puissance de charge | 0,5 engendrant un déphasage de 0,5 |
Input Power Factor at Full Load | 0,94 |
Puissance configurable max. (Watts) | 8000 W |
---|---|
Distorsion harmonique | Moins de 3 % |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 5 % synchronisation vers réseau |
Facteur de crête | 2.5 : 1 |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Tolérance de la tension de sortie | +/- 2 % statique et 100 % de charge |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 % |
Protection du courant de sortie requise | 125 A |
Type de bypass | Commutateur de bypass de maintenance intégré |
Courant maximum des sorties | 65 A |
Puissance configurable max. (VA) | 10000 VA |
Certifications du produit | CE TÜV |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1-1 EN/CEI 62040-2 EN/IEC 62040-3 CEI 61000-4-5 CEI 62040-2 VFI-SS-111 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…35 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -10…60 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Altitude de stockage | 0,00…9144,00 m |
Niveau acoustique | 54.5 dBA |
Dissipation thermique | 707 Btu/h |
Degré de protection IP | IP20 |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
Tension de la batterie | +/-192 V (batterie partagée référencée à neutre) |
Tension de fin de décharge de batterie | +/-154 V |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Runtime étendu | 0 |
Emplacement disponible | 0 |
---|---|
Appareils pré-installées | Network management card |
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 80,01 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 96,49 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 143,99 cm |
Poids de l'emballage 1 | 248,667 kg |
Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Non conforme
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence G3HT10K3IB1S peut être remplacée par le lot de produits suivants :