Nos marques

Éclairage d'urgence Galaxy 300 20 kVA, 400 V, 3:1, CLA TM 90 min à 11,6 KW

G3H20K3IM9X710

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le Centre de Contact Clients
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationOnduleur triphasé pour les applications d'éclairage d'urgence disponible en 3:1 et 3:3, avec options de fonctionnement de 60 ou 90 minutes
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principales
Main Input Voltage3 phases
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage230 V
Puissance nominale en W116000 W
Puissance nominale en VA20000 VA
Type de connecteurs de sortieCablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement fournisManuel utilisateur
Généralités
Sous-famille de produits WebGalaxy 300
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
Hauteur130 cm
Largeur50 cm
Profondeur86 cm
Poids du produit185 kg
Montage préconiséNo preference
Compatible USBNo
Entrée
Fréquence du réseau45...65 Hz
Nombre de connecteurs d'entrée1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)
Limites de la tension d'entrée323...437 V réglable 380 V
340...460 V réglable 400 V
357...477 V réglable 415 V
340...460 V 400 V
Courant maximum actuel en entrée par phase30 A
Courant commuté63 A
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 9 % pour une pleine charge
Type de protection en entréeFusible gL
Courant d'enclenchementCrête de 200 A
Facteur de puissance de charge0,5 engendrant un déphasage de 0,5
Input Power Factor at Full Load0,99
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)116000 W
Distorsion harmoniqueMoins de 3 %
fréquence de sortie50/60 Hz +/- 5 % synchronisation vers réseau
50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
Facteur de crête2.5 : 1
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Tolérance de la tension de sortie+/- 2 % statique et 100 % de charge
Taux de distortion harmonique de sortie< 3% linear load and < 5% non-linear load
Fonctionnement en surcharge60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 %
Protection du courant de sortie requise250 A
Type de bypassCommutateur de bypass de maintenance intégré
Rendement93 % (pleine charge)
92,9 % (demi charge)
Puissance configurable max. (VA)20000 VA
Conformité
Certifications du produitCE
TÜV
NormesEN/CEI 62040-1-1
EN/CEI 62040-2
EN/IEC 62040-3
EN 61000-4-4
Environnement
Température ambiante de fonctionnement0…35 °C
Humidité relative0…95 %
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-10…60 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
Altitude de stockage0,00…9144,00 m
Niveau acoustique54.5 dBA
Dissipation thermique1212 Btu/h
Degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Informations complémentairesTension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Puissance de la batterie en VAH0 VAh runtime
Runtime étendu0
Communication et gestion
Emplacement disponible0
Appareils pré-installéesNetwork management card
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)211 kg
Hauteur de l'emballage 1144 cm
Largeur de l'emballage 180 cm
Longueur de l'emballage 196,5 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.