Nos marques

Armoire à autonomie longue durée MGE Galaxy 3500, avec disjoncteur MCCB et 6 modules de batteries

G35TBXR6B6

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin de fabrication ?

    La vente continue après l’arrêt de fabrication sur consultation du Centre de Contact Clients : elle continue jusqu’à rupture des stocks ou jusqu’à la fin des prestations après-vente (pièces détachées, réparation etc.).

  • Besoin d'aide

    Contactez le centre de service à la clientèle

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin du service standard?

    La fin du service standard est la date ultime à laquelle APC sera à même de vous fournir des services d'entretien (réparation, pièces détachées, etc.).

  • Besoin d'aide

    Contactez le centre de service à la clientèle - disponible 24 heures sur 24.

+ Formations et Services associés

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principales
Tension d'entrée principale3 phases
3 phases
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Equipement inclusGuide d'installation
Physique
CouleurGris
Hauteur149,9 cm
Largeur52,3 cm
Profondeur92,5 cm
Poids du produit776 kg
Mode d'installationNon montable en rack
Entrée
Fréquence du réseau50/60 Hz
Conformité
Certifications du produitCSA
NormesCSA C22.2 No 107.1
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement-5…45 °C
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Humidité relative0…85 %
Température ambiante de stockage0…30 °C
Altitude de stockage0,00…4572,00 m
Humidité relative de stockage0…85 %
Batteries & durée de fonctionnement
Mise en place des batteriesArmoire de batteries
Modules de batteries par chaîne4
Créneau de batterie vide0
Batteries pré-installées6
Montage de l'appareilArmoire de batterie fermée
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)807 kg
Hauteur de l'emballage 1164,3 cm
Largeur de l'emballage 165 cm
Longueur de l'emballage 1106,2 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 an, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.