Nos marques

Plafond HyperPod - panneau de plafond simple d'allée 1,8 m, 600 mm

FS-RF-2005-U

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Physique
Profondeur205,6 cm
Hauteur1,5 cm
Poids du produit6 kg
Largeur60 cm
Conformité
Certifications du produitRépertorié cUL
CE
listé UL
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)6 kg
Hauteur de l'emballage 13,7 cm
Largeur de l'emballage 162,5 cm
Longueur de l'emballage 1151 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 an (pièces uniquement)
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.