



Porte HyperPod - encadrement, allée de 1,50-1,80 m
FS-DR-2002-B
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Profondeur | 205 cm |
---|---|
Hauteur | 52 cm |
Poids du produit | 136 kg |
Largeur | 77,5 cm |
Certifications du produit | Répertorié cUL CE listé UL |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 92,7 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 208 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 55,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 136 kg |
Garantie | 1 an (pièces uniquement) |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.