Nos marques

Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 120 kVA pour batteries externes, mise en service 5x8

E3MUPS120KHS

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus

+ Formations et Services associés

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationOnduleur triphasé 120 kVA facile à installer, facile à connecter, facile à utiliser et facile à entretenir avec des fonctionnalités produit avancées, des spécifications électriques robustes et un design compact pour simplifier la continuité de votre entreprise. Idéal pour les petits et moyens datacenters et d'autres applications critiques, cet onduleur compatible avec EcoStruxure vous permet d'avoir l'esprit tranquille avec la surveillance et la gestion à distance basées sur le cloud. Il est fourni sans batterie, ce qui vous permet de personnaliser facilement votre solution de batterie. Comprend un service de démarrage 5x8.
Lead timeLivraison habituellement sous 6 semaines
Principales
Tension d'entrée principale3 phases
Autre tension d'entrée380 V
415 V
Tension de sortie principale400 V3 phases
Autre tension de sortie380 V
415 V
Puissance nominale en W120 kW
Puissance nominale en VA120 kVA
Equipement fournisFiltre à poussière
Guide d'installation
Service de mise en service
Physique
CouleurBlanc (RAL 9003)
Hauteur130 cm
Largeur50 cm
Profondeur85 cm
Poids du produit193 kg
Compatible USBYes
Entrée
Courant maximum actuel en entrée par phase207 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)10 kA
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 3 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de chargeDe 0,5 en avance à 0,5 en retard sans déclassement
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge0,99
Limites de la tension d'entrée342...477 V
Fréquence du réseau40...70 Hz
Sortie
Puissance configurable max. (VA)120 kVA
Puissance configurable max. (Watts)120 kW
fréquence de sortie50 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz synchronisation vers réseau
Distorsion harmoniqueMoins de 3 %
Taux de distortion harmonique de sortie< 3% linear load and < 5% non-linear load
Fonctionnement en surcharge10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Tolérance de la tension de sortie+/- 1 %
Type UPSOn-line Double conversion
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Environnement
Température ambiante de fonctionnement0…40 °C
Humidité relative0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement0…1500 m
Température ambiante de stockage-25…55 °C
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Niveau acoustique72 dBA
Dissipation thermique20473 Btu/h
Degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Type de batterieSystème de batterie externe
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Communication et gestion
Alarme audibleAlarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Paneau de configurationInterface utilisateur à écran tactile lcd
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)223 kg
Hauteur de l'emballage 1150 cm
Largeur de l'emballage 162,5 cm
Longueur de l'emballage 197,5 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Régulation RoHS Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.