


1 vidéos
Armoire batterie type 10A pleine avec disjoncteur 1000 mm
E3MCBC10A
Spécifications
Présentation | Armoire à batterie incluant des batteries et un disjoncteur de batterie. |
---|---|
Lead time | Livraison habituellement sous 6 semaines |
Type de batterie | VRLA |
---|---|
Equipement inclus | Guide d'installation |
Hauteur | 189,5 cm |
---|---|
Largeur | 100,2 cm |
Profondeur | 84,5 cm |
Poids du produit | 1097 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Montage de l'appareil | Armoire de batterie fermée |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 198 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 97 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 113 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1117 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.