

1 vidéos
Easy UPS 3M coffret disjoncteur batterie pour version de 60 et 80 KVA
E3MBBB60K80H
Spécifications
Présentation | Coffret de disjoncteur de batterie à fixation murale à utiliser avec des solutions de batteries de tiers. |
---|---|
Lead time | Livraison habituellement sous 6 semaines |
Type de batterie | VRLA |
---|---|
Equipement inclus | Guide d'installation |
Hauteur | 65 cm |
---|---|
Largeur | 50 cm |
Profondeur | 28 cm |
Poids du produit | 25 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0…1500 m |
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Montage de l'appareil | Armoire de batterie fermée |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 0 VAh |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 120 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 53 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 82,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 55 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.