

Dell Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 1500VA, 120V with SmartConnect
DLTL1500RM3UC
Spécifications
Puissance nominale en VA | 1500 VA |
---|
Hauteur | 584,2 mm |
---|---|
Largeur | 444,5 mm |
Profondeur | 266,7 mm |
Poids du produit | 22,226 kg |
Puissance configurable max. (VA) | 1500 VA |
---|---|
Type UPS | Line interactive |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 58,42 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 44,45 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 26,67 cm |
Poids de l'emballage 1 | 22,226 kg |
Garantie | 5 Years |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.