Nos marques

Batterie mobile de charge APC Smart-UPS pour Microsoft Surface Hub 2

CSH2

Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationLa batterie mobile de charge APC™ Smart-UPS est un système de batterie au lithium-ion conçu pour alimenter Microsoft Surface Hub 2 en fonctionnement pendant plus de 100 minutes. Vous restez donc connecté, où que vous soyez.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Main Input Voltage100 V
120 V
230 V
Prise standardIEC 60320 C13
Type de batterieLi-Ion (Lithium-Ion)
Equipement inclusCâble CC
Detachable IEC C13 to IEC C14 power cord
Jeu de vis
Manuel utilisateur
Câble USB
Physique
Hauteur429,26 mm
Largeur279,40 mm
Profondeur88,90 mm
Poids du produit9,98 kg
Mode d'installationNon montable en rack
Compatible USBYes
Entrée
Fréquence du réseau40...70 Hz
Conformité
Certifications du produitChargeur de batterie California (CEC)
CE
cTUVus
UN 38.3
NormesFCC partie 15 classe A
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Humidité relative0…85 %
Température ambiante de stockage-20…60 °C
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
Batteries & durée de fonctionnement
Batteries pré-installées1
Créneau de batterie vide0
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)13 kg
Hauteur de l'emballage 1429,26 mm
Largeur de l'emballage 1279,40 mm
Longueur de l'emballage 188,90 mm
Nb produits dans l'emballage 38
Garantie contractuelle
Garantie3 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.