Nos marques

POWERSHIELD, UNIV IN, 52VDC, 36W, EURO, APC

CP36U52

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le Centre de Contact Clients
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement expédié sous 4 semaines
Principales
Main Input Voltage120 V
230 V
Main Output Voltage48 V CC
Puissance nominale en W36 W
Input Connection TypeIEC 60320 C8
Nombre d’unité de rack0U
Longueur de câble1,83 m
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Physique
CouleurBeige
Hauteur19,05 cm
Largeur24,13 cm
Profondeur7,87 cm
Poids du produit3,18 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Compatible USBNo
Entrée
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)36 W
Conformité
Certifications du produitCE
listé UL
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Humidité relative0…95 %
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Dissipation thermique40 Btu/h
Batteries & durée de fonctionnement
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie18 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.