Nos marques

Back-UPS - onduleur régulation automatique de tension - 950VA - prises Schuko

BX950U-GR

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin de fabrication ?

    La vente continue après l’arrêt de fabrication sur consultation du Centre de Contact Clients : elle continue jusqu’à rupture des stocks ou jusqu’à la fin des prestations après-vente (pièces détachées, réparation etc.).

  • Besoin d'aide

    Contactez le centre de service à la clientèle

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le Centre de Contact Clients
notification_ok
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 48-480 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Puissance nominale en W480 W
Puissance nominale en VA950 VA
Nombre de prises de courant4Schuko CEE 7
Longueur de câble1,22 m
Nombre de câbles1
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Généralités
équipement fournismanuel utilisateur
Sous-catégorie de produits WebEntry level
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur21,5 cm
Largeur13 cm
Profondeur33,6 cm
Poids du produit8 kg
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Deux poteaux montables0
Compatible USBYes
Entrée
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée150...280 V
Courant maximum actuel en entrée par phase4 A
Courant commuté7 A
Courant en entrée4 A (monophasé)
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge0,51
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)480 W
fréquence de sortie50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Type UPSLine interactive
Waveform TypeSinusoïde approchée
Puissance configurable max. (VA)950 VA
Temps de transfert8 ms (standard) : 10 ms maximum
Conformité
Certifications du produitCE
NormesCEI 62040-1-1
Environnement
Température ambiante de fonctionnement0…40 °C
Humidité relative0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
Altitude de stockage0,00…9144,00 m
Niveau acoustique45 dBA
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie8 H
Tension de la batterie12 V
Capacité de batterie9,0 Ah
Puissance de charge de la batterie (Watts)9 W rated
Puissance de la batterie en VAH108 VAh capacité
76 VAh runtime
Durée de vie de la batterie2…5 année(s)
Commentaires sur le graphique de la batterieCe graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Runtime étendu0
Communication et gestion
Paneau de configurationÉcran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audibleAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité273 J
Protection des lignes de donnéesProtection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ45
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)8,99 kg
Hauteur de l'emballage 129,5 cm
Largeur de l'emballage 124,5 cm
Longueur de l'emballage 144 cm
SCC1410731304315985
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.