





BackUPS BX - onduleur line-interactive - 950VA, 230V - prises Françaises
BX950MI-FR
Vous pouvez envisager le(s) produit(s) équivalent(s) ci-dessous, dont les délais de livraison peuvent être plus rapides.
Maximum configurable power in W:
Remplacement de batterie (1) disponible
Logiciels compatibles
Description
APC Back-UPS propose une gamme d'onduleurs Line-Interactive de 500VA à 2200VA. Elle offre ainsi une protection et une alimentation électrique en continu de tous vos équipements résidentiels (box Wi-Fi, TV, consoles de jeu...) ou de bureau (PC, écran...) en cas de coupure de courant. Les onduleurs disposent d'une fonction Régulation Automatique de la Tension qui corrige instantanément les fluctuations de tensions haute/basse. Les voyants LED de couleurs verts présents à l’avant permettent de connaître l'état de fonctionnement de l’onduleur. Ces appareils sont disponibles avec 3 ou 4 prises de types françaises. Les Back-UPS sont garanties 2 ans avec une politique de protection des équipements qui s'élève à 50000 euros.
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 52-520 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 520 W |
Puissance nominale en VA | 950 VA |
output connection type | 4 français |
Longueur de câble | 1,22 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 8 H |
Tension de la batterie | 12 V |
Capacité de batterie | 9,0 Ah |
Puissance de la batterie en VAH | 97 VAh runtime 108 VAh capacité |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Remplacement de batterie | RBC17 |
Commentaires sur le graphique de la batterie | Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie. |
Runtime étendu | 0 |
équipement fournis | manuel utilisateur |
---|---|
Runtime max | 120 min |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 16 cm |
Largeur | 12 cm |
Profondeur | 35,5 cm |
Poids du produit | 6,1 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 140...300 V |
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,54 |
Puissance configurable max. (Watts) | 520 W |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Runtime pleine charge | 00:01:00 480 W |
Runtime demi-charge | 00:06:30 240 W |
Puissance configurable max. (VA) | 950 VA |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Certifications du produit | CE CB |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0…3000 m |
Niveau acoustique | 40 dBA |
Degré de protection IP | IP20 |
Paneau de configuration | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie |
---|
Taux d'énergie de surintensité | 273 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 25 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 43 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 19,7 cm |
Poids de l'emballage 1 | 7,303 kg |
Type d'emballage 2 | P12 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
Hauteur de l'emballage 2 | 65 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
Poids de l'emballage 2 | 12,088 kg |
SCC14 | 10731304413568 |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.