



BackUPS BX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - prises Schuko
BX1600MI-GR
Logiciels compatibles
+ Formations et Services associés
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 90-900 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 900 W |
Puissance nominale en VA | 1600 VA |
Prise standard | Schuko |
Nombre de prises de courant | 4Schuko |
Longueur de câble | 1,22 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
équipement fournis | manuel utilisateur |
---|---|
Runtime max | 240 min |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 19 cm |
Largeur | 14 cm |
Profondeur | 39 cm |
Poids du produit | 10,3 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 140...300 V |
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,56 |
Puissance configurable max. (Watts) | 900 W |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Runtime pleine charge | 00:01:00 900 W |
Runtime demi-charge | 00:06:30 450 W |
Puissance configurable max. (VA) | 1600 VA |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Certifications du produit | CE CB EAC |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 CE |
Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0…3000 m |
Niveau acoustique | 40 dBA |
Degré de protection IP | IP20 |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 8 H |
Tension de la batterie | 24 V |
Capacité de batterie | 7,0 Ah |
Puissance de la batterie en VAH | 136 VAh runtime 168 VAh capacité |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Commentaires sur le graphique de la batterie | Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie. |
Runtime étendu | 0 |
Paneau de configuration | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie |
---|---|
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; niveau minimal batterie distincte |
Taux d'énergie de surintensité | 273 J |
---|---|
Protection des lignes de données | Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |
Poids de l'emballage (Kg) | 11,3 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 29,7 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 49,5 cm |
SCC14 | 10731304410871 |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Conforme
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.