Nos marques

Back UPS Pro BR 1600VA - Sinewave - 8 IEC - AVR - LCD interface

BR1600SI

notification_ok
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Green Premium™
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Boutiques en ligne
arrow2_down

Logiciels compatibles

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 96-960 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Puissance nominale en W960 W
Puissance nominale en VA1600 VA
output connection type6 CEI 60320 C13
2 CEI 60320 C13 surtension
Type de batterieBatterie au plomb scellée
Généralités
équipement fournismanuel utilisateur
câble USB
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur26 cm
Largeur10 cm
Profondeur36,8 cm
Poids du produit12,1 kg
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Deux poteaux montables0
Compatible USBNo
Entrée
Fréquence du réseau50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée176...294 V
Courant maximum actuel en entrée par phase10 A
Courant commuté10 A
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)960 W
fréquence de sortie50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
Type UPSLine interactive
Puissance configurable max. (VA)1600 VA
Conformité
Certifications du produitA-Tick
C-Tick
CE
EAC
RCM
TISI
MarquageMarquage GS
NormesEN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…40 °C
Humidité relative0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-15…45 °C
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Niveau acoustique45 dBA
Dissipation thermique19,5 Btu/h
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie16 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Tension de la batterie24 V
Capacité de batterie9,4 Ah
Puissance de charge de la batterie (Watts)16 W nominal
Puissance de la batterie en VAH260 VAh runtime
Durée de vie de la batterie3…5 année(s)
Remplacement de batterieAPCRBC163action_new_window
Runtime étendu0
Communication et gestion
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
alarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité509 J
FiltrageFiltre bruit multipôle perm: 10% tension rési transite IEEE : 0 temps serrage
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 135,9 cm
Largeur de l'emballage 148,2 cm
Longueur de l'emballage 122,3 cm
Poids de l'emballage 113,75 kg
SCC1410731304346927
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.