


Back UPS Pro BR 1200VA - Sinewave - 8 IEC - AVR - LCD interface
BR1200SI
Vous pouvez envisager le(s) produit(s) équivalent(s) ci-dessous, dont les délais de livraison peuvent être plus rapides.
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 72-720 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 720 W |
Puissance nominale en VA | 1200 VA |
output connection type | 6 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C13 surtension |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
équipement fournis | manuel utilisateur câble USB |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 26 cm |
Largeur | 10 cm |
Profondeur | 36,8 cm |
Poids du produit | 11,7 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 176...294 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 10 A |
Courant commuté | 10 A |
Puissance configurable max. (Watts) | 720 W |
---|---|
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
Type UPS | Line interactive |
Puissance configurable max. (VA) | 1200 VA |
Certifications du produit | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
---|---|
Marquage | Marquage GS |
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Niveau acoustique | 45 dBA |
Dissipation thermique | 16 Btu/h |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 16 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Tension de la batterie | 24 V |
Capacité de batterie | 9,0 Ah |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 13 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 204 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Remplacement de batterie | APCRBC161 |
Runtime étendu | 0 |
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Taux d'énergie de surintensité | 509 J |
---|---|
Filtrage | Filtre bruit multipôle perm: 10% tension rési transite IEEE : 0 temps serrage |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 35,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 48,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 22,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 13,35 kg |
SCC14 | 10731304346897 |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.