



"Back-UPS - onduleur ES Green - 700VA - 405W - 8 prises (dont 4 sur batterie)"
BE700G-FR
La production de ce produit a été arrêtée le:28 septembre 2021
Fin de service le:03 mars 2022
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le Centre de Contact Clients
Maximum configurable power in W:
Performance environnementale du produit En savoir plus
+ Formations et Services associés
Spécifications
Présentation | La série Back-UPS ES comprend maintenant diverses fonctionnalités destinées à en faire la batterie de secours la plus « verte » de sa catégorie. Cliquez ici pour en savoir plus. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 41-405 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 405 W |
Puissance nominale en VA | 700 VA |
Nombre de prises de courant | 4Français/Belge 4Français/Belge surtension |
Longueur de câble | 1,83 m |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | CD avec logiciel Câble téléphonique Manuel utilisateur |
Runtime max | 7 min |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 8,9 cm |
Largeur | 22,4 cm |
Profondeur | 31,1 cm |
Poids du produit | 6,93 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
---|---|
Prise standard | Français/Belge |
Limites de la tension d'entrée | 180...266 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 10 A |
Puissance configurable max. (Watts) | 405 W |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 47...63 Hz synchronisation vers réseau 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro |
Type UPS | Veille |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Tolérance de la tension de sortie | +/- 5 % statique et 100 % de charge |
Puissance configurable max. (VA) | 700 VA |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Certifications du produit | CE |
---|---|
Marquage | Marquage GS |
Politique de protection des équipements | À vie : 100 000 Euros |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...30000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Altitude de stockage | 0,00…9144,00 m |
Niveau acoustique | 40 dBA |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 16 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Tension de la batterie | 12 V |
Capacité de batterie | 9,0 Ah |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 5 W rated |
Puissance de la batterie en VAH | 86 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Runtime étendu | 0 |
Paneau de configuration | Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge |
---|
Taux d'énergie de surintensité | 310 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449 |
Protection des lignes de données | Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45) Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ45) |
Poids de l'emballage (Kg) | 7,84 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 12,7 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 27,9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 40 cm |
SCC14 | 10731304271724 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 2 |
Poids de l'emballage 2 | 16,33 kg |
Longueur de l'emballage 2 | 323,85 mm |
Nb produits dans l'emballage 3 | 48 |
Poids de l'emballage 3 | 636,36 kg |
Longueur de l'emballage 3 | 121,92 cm |
Nombre de produits par palette | 20 |
Nombre de palettes | 4 |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Profil environnemental
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.