Nos marques

VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 750 mm de largeur, pour armoire SX

AR7754

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationLe système de conduite d'évacuation verticale (VED) pour NetShelter SX est une solution économique et facile à installer. Il se monte dans la zone supérieure arrière des armoires NetShelter pour capturer et renvoyer l'air chaud aux systèmes de refroidissement d'air.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Généralités
Equipement fournisMatériel pour montage en compartiment
Panneaux de conduits
Joints en mousse
Guide d'installation
Matériel de montage
Kit d'étanchéité des portes arrière et du fond
Matériel de montage par le haut
Haut
Physique
CouleurNoir
Profondeur43,9 cm
Hauteur152,4 cm
Poids du produit24,69 kg
Largeur72 cm
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)33,78 kg
Hauteur de l'emballage 119 cm
Largeur de l'emballage 191,4 cm
Longueur de l'emballage 186,4 cm
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Sans métaux lourds toxiques

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.