


Cartouche de batterie de rechange APC #161
APCRBC161
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Type de produit ou équipement | Cartouche de batterie de remplacement |
---|---|
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement inclus | Guide d'installation |
Hauteur | 30,2 cm |
---|---|
Largeur | 6,6 cm |
Profondeur | 10,9 cm |
Poids du produit | 5,13 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Capacité de batterie | 9,0 Ah |
---|
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Montage de l'appareil | Cartouche de batterie fermée |
Tension de la batterie | 24 V |
Remplacement de batterie |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 41,7 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 18 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 18,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 5,58 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Take-back program available
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.