




5 vidéos
APC, Power Cord, C14 to CEE 7/7 Schuko, 0.6m
AP9880
Performance environnementale du produit En savoir plus
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Prise standard | IEC 60320 C14 |
---|---|
Longueur de câble | 0,61 m |
Nombre de câbles | 1 |
Couleur | Noir |
---|---|
Poids du produit | 0,36 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Courant de ligne max | 10 A |
---|
Maximum Total Current Draw per Phase | 10 A |
---|---|
Nombre de prises d'alimentation | 1 Schuko CEE 7 |
Poids de l'emballage (Kg) | 0,46 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 30,5 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 10,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 10,2 cm |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Profil environnemental
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.