Nos marques

UPS - carte et adaptateur réseaux - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - Ethernet

AP9635

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Equipement inclusCD avec logiciel
Capteur de température
Manuel utilisateur
Physique
Hauteur3,81 cm
Largeur12,1 cm
Profondeur10,8 cm
Poids du produit0,14 kg
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Conformité
NormesEN 55022 class A
FCC partie 15 classe A
ICES-003
Certifications du produitAS/NZS 3548 (C-Tick) classe A
GOST
VCCI classe A
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement-5…45 °C
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Humidité relative0…95 % sans condensation
Température ambiante de stockage-15…65 °C
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage0…95 %
Communication et gestion
AuthentificationRadius
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)0,91 kg
Hauteur de l'emballage 15,1 cm
Largeur de l'emballage 123,5 cm
Longueur de l'emballage 115,9 cm
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans plomb

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.