Nos marques

APC, Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m

AP8706R-WW

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationLibérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Prise standardIEC 60320 C14
Longueur de câble1,83 m
Nombre de câbles6
Equipement inclus3 câbles d'interconnexion angle à gauche
3 câbles d'interconnexion à angle droit
Physique
CouleurNoir
Hauteur24 cm
Largeur7,5 cm
Profondeur5,5 cm
Poids du produit1,35 kg
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Entrée
Courant de ligne max10 A
Limites du courant d'entrée10 A
Sortie
Maximum Total Current Draw per Phase10 A
Nombre de prises d'alimentation1 CEI 60320 C13
Longueur du cordon1,83 m
Conformité
Certifications du produitCCC
PSE
VDE
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement0…70 °C
Humidité relative20…80 %
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-25…75 °C
Humidité relative de stockage20…80 %
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)1,35 kg
Hauteur de l'emballage 124 cm
Largeur de l'emballage 17,5 cm
Longueur de l'emballage 15,5 cm
Nb produits dans l'emballage 3300
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans plomb

notification_ok

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.