

Rail pour montage au plafond - 1 800 mm (70,9 po)
ACDC2000
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
---|
Profondeur | 179,4 cm |
---|---|
Hauteur | 16,8 cm |
Poids du produit | 23,7 kg |
Largeur | 39,6 cm |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 22,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 187,1 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 40 cm |
Poids de l'emballage 1 | 26,6 kg |
Garantie | 18 mois |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans plomb
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.