

Ensemble porte et cadre VX-SX (VX côté gauche)
ACDC1020
La production de ce produit a été arrêtée le:16 août 2022
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le Centre de Contact Clients
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
Equipement inclus | Guide d'installation |
---|
Profondeur | 7,6 cm |
---|---|
Hauteur | 199,4 cm |
Poids du produit | 81,82 kg |
Largeur | 132,1 cm |
Certifications du produit | Répertorié cUL CSA listé UL |
---|
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 61 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 208,3 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 96,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 104,331 kg |
Garantie | 1 an (pièces uniquement) |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans plomb
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.