Les avantages du routeur LTE

 

Un moyen simple et abordable pour augmenter le temps de disponibilité

Association avec une connexion filaire traditionnelle pour fournir une connectivité FAI double afin d'assurer la continuité des opérations.
 

Connectivité de qualité professionnelle, meilleure qu'avec un modem USB

Fournit une connexion permanente qui bascule rapidement et de manière transparente et qui est opérable à distance.
 

Déploiement souple, compatible POE

Compatible POE avec des options de montage souples pour une puissance optimale du signal.

Multitransporteur conforme aux dernières technologies

Technologies LTE avancée (CAT 6) et standard (CAT 4) pour une application polyvalente. Double SIM avec commutation automatique.

Pare-feu configurable et sécurisé, compatible PCI

Toutes les connexions de passerelle utilisent un tunnel IPsec avec cryptage AES 256. Le portail de gestion réside dans un centre de données certifié (SOC1, SOC2, PCI-DSS et HIPAA).

Gérez vos connexions depuis le cloud avec Accelerated View™

Alertes proactives, configuration centralisée, rapports, mises à jour à distance du micrologiciel et services de géolocalisation à partir d'un portail puissant et simple d'utilisation.

Résumé des solutions de routeur LTE

Découvrez pourquoi il est simple de déployer des routeurs LTE (cellulaire) à n'importe quel emplacement pour la connectivité primaire ou de sauvegarde à la fois pour les nouveaux sites et les sites existants. Afficher les modèles de routeur LTE ainsi que les spécifications en téléchargeant le résumé des solutions APC dès maintenant.
Continuité des opérations : Basculement, diversité WAN, augmentation MPLS, remplacement des POT, dépannage à distance.
Connectivité des succursales : Réseaux parallèles, sites distants, déploiement plus rapide des détaillants
M2M/IdO : Kiosques, automatisation et systèmes de sécurité

Pour en savoir plus

Que vous soyez partenaire ou utilisateur final, nous sommes heureux de vous aider à trouver la solution de sécurité qui répond le mieux à vos besoins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une démonstration personnalisée.
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!