

Servicio de puesta en marcha 5x8 para (1) SAI Galaxy VX 500 escalable a 1000 kVA
WSTRTUP-VX-53
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
---|
Tipo de producto o componente | Installation & commissioning & startup |
---|---|
Duración | 13 h |
CPQ Service Type | Additional Services |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.