

Servicio de puesta en marcha de 5x8 para (1) SAI Easy UPS 3S de 20 kVA
WSTRTUP-EZ-20
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
---|
Tipo de producto o componente | Installation & commissioning & startup |
---|---|
Duración | 180 min |
CPQ Service Type | Additional Services |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 0,01 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.