

(1) Visita de Inspección para (1) Galaxy 7000 400 kVA
WSITEINSPEC-G7-40
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
---|
CPQ Service Type | Site Inspection Visit |
---|
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 0,01 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.