

(1) Additional Contract PM Visit 5X8 for (1) Galaxy VS 50kVA 400 or 480V UPS
WPMV-VS1-A50
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
---|
Tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
Duración | 2 h |
---|---|
CPQ Service Type | Addnl PM Visit UPS |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 0,01 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.