

Paquete de servicio de extensión de la garantía de 3 años (para nuevas adquisiciones de productos)
WBEXTWAR3YR-SP-01A
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 0,635 cm |
Package 1 Width | 31,75 cm |
Package 1 Length | 24,13 cm |
Package 1 Weight | 0,113 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.