


5 videos
Paquete de servicio de extensión de la garantía de 1 año (para nuevas adquisiciones de productos)
WBEXTWAR1YR-SP-04
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Peso del empaque (Lbs) | 0,11 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 24,1 cm |
Paquete 1 ancho | 31,8 cm |
Paquete 1 Longitud | 0,6 cm |
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.