

Puerta frontal negra RMA SX 24U - Recambio
WAR7004
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Altura | 71,2 cm |
---|---|
Anchura | 111,785 cm |
Profundidad | 59,7 cm |
Peso del producto | 8,18 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Peso del empaque (Lbs) | 10,406 kg |
Paquete 1 Altura | 10,2 cm |
Paquete 1 ancho | 119,4 cm |
Paquete 1 Longitud | 68,6 cm |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.