

Plan Adv Prime de 1 año para 1 bomba de calor refrigerada por aire AquaFlair modelo TRAH 1221A-1421A
WADVPRIME-UF-82
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Prime |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 0,01 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.