

Plan de servicio Advantage Prime de (1) año para (1) SAI Galaxy 3500 o SUVT 40 kVA
WADVPRIME-G3-24
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
---|
Tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Prime |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 0,01 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.