

Plan de servicio Advantage Plus de (1) año para (1) SAI Galaxy VX 500 escalable a 1000 kVA
WADVPLUS-VX-53
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 0,01 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.