

Plan de servicio Advantage Plus de (1) año para (1) SAI Easy UPS 3S de 20 kVA
WADVPLUS-EZ-20
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.