

Plan de servicio Advantage Plus de (1) año para (1) InRoom de agua enfriada de 87 kW
WADVPLUS-AX-27
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
---|
Tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.