![APC W875-00103 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=IM01-IT038794&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![APC W875-00103 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=IM01-IT038794&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC W875-00103 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RUCK7_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Compresor, Scroll 208-230/1/60 10kW For ACRD100-201(repuesto)
W875-00103
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Directiva RoHS UE
Bajo investigación
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.