Battery Frame Input/Output Backplane Circuit Board - Spare Part
W0P4771
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Altura | 4,5 cm |
---|---|
Anchura | 21,5 cm |
profundidad | 13 cm |
Peso del producto | 0,9 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 9,5 cm |
Paquete 1 Ancho | 31,8 cm |
Paquete 1 Longitud | 20,3 cm |
Paquete 1 Peso | 1,627 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.