Circuit Board Input/Output Filter - Spare Part
W0P4712
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Altura | 1,91 cm |
---|---|
Anchura | 19,1 cm |
Profundidad | 34,29 cm |
Peso del producto | 0,45 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7,01 cm |
Package 1 Width | 22,91 cm |
Package 1 Length | 46,41 cm |
Package 1 Weight | 0,746 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.